目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
LB - 腳座形(LB)
長拓流體科技
氣壓缸
標準氣缸
AS-標準缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/as/foot_mounting_lb.prj},{NB=LB-63},{BORE=63},{LB=158},{BA=152.0},{BE=79.0},{BG=41.0},{BH=13},{BP=31.0},{BT=3.2},{BU=80},{BW=56},{P=12},{MMD=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
LB
[mm]
BA
[mm]
BE
[mm]
BG
[mm]
BH
[mm]
BP
[mm]
BT
[mm]
BU
[mm]
BW
[mm]
P
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
LB-40
40
141
141.5
57.0
31.0
12
23.5
3.2
57
36
12
M6X1.0
LB-50
50
150
147.0
69.0
36.5
12
28.0
3.2
68
47
12
M6X1.0
LB-63
63
158
152.0
79.0
41.0
13
31.0
3.2
80
56
12
M8X1.25
LB-80
80
171
173.0
96.0
49.0
16
30.0
4.0
97
70
14
M10X1.5
LB-100
100
171
173.0
114.0
57.0
16
30.0
4.0
113
85
14
M10X1.5
LB-125
125
215
218.0
160.0
90.0
6
45.0
8.0
140
90
15
M12X1.5
LB-150
150
235
233.0
177.5
95.0
20
50.0
10.0
170
105
15
M14X1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表