目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CGSP系列紧凑型自定心平行抓爪
Camozzi
爪钳
平行爪钳
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/pinze/pinze_parallele/cgsp_asmtab.prj},{NB=CGSP-25},{A=27.000},{B=13.000},{B2=26.000},{C=34.000},{C2=47.000},{D=8.500},{D2=4.000},{D3=10.000},{D4=25.000},{E=35.000},{E2=37.000},{F=18.000},{G=15.000},{H=15.000},{I=10.000},{I2=10.000},{JX=3.000},{KX=2.000},{L=10.000},{M=3.000},{N=2.500},{O=4.500},{P=20.000},{QX=3.000},{R=4.000},{SX=4.000},{U=6.000},{VX=1.500},{ZX=5.000},{Z1X=3.000},{Z2=1.400},{Z3=6.500},{CORSA=6.000},{X=5.500},{X1=18.500},{Y=5.000},{Y1=2.800},{Y2=2.800},{WX=2.000},{W1=7.000},{W2=6.000},{W3=7.500},{W4=6.000},{PXA=9.300},{PXB=17.000},{DH=5.000},{DH2=3.000},{DB=10.800},{DI=4.000},{DF=2.000},{L2=15.000},{N2=11.000},{Q2=2.000},{SERIE=CGSP},{TAGLIA=25},{J=M3x5},{K=Ø2H9x3},{Q=M3},{FUNZIONAMENTO= },{CERTIFICAZIONE= }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
TAGLIA
规格
ⁿ/ₐ
CORSA
行程
[mm]
CGSP-20
CGSP
20
4.000
CGSP-25
CGSP
25
6.000
CGSP-32
CGSP
32
8.000
CGSP-40
CGSP
40
12.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表