目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GA-90型 - 球面杆端接头
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
90系列不锈钢气缸(符合 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) 标准)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/accessori/sondo_sferico_mod_ga_asmtab.prj},{NB=GA-90-40(0-Serie 90)},{MOD=GA-90-40},{PHY=40},{CN=12},{U=12.0},{EN=16},{ER=16},{AX=22},{CE=50},{KK=M12x1.25},{T=17.5},{Z=6.5},{SW=19},{ZROT=0.0},{KNDM=12.0},{P=1.25},{PPATH=sondo_sferico_mod_ga_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
CN
CN H7
[mm]
U
[mm]
EN
[mm]
ER
[mm]
AX
[mm]
CE
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
T
Ø T
[mm]
Z
[°]
SW
[mm]
GA-90-32
GA-90-32
32
10
10.5
14
14
20
43
M10x1.25
15.0
6.5
17
GA-90-40
GA-90-40
40
12
12.0
16
16
22
50
M12x1.25
17.5
6.5
19
GA-90-50-63
GA-90-50-63
50-63
16
15.0
21
21
28
64
M16x1.5
22.0
7.5
22
GA-90-80-100
GA-90-80-100
80-100
20
18.0
25
25
33
77
M20x1.5
27.5
7.0
30
GA-90-125
GA-90-125
125
30
25.0
37
35
51
110
M27x2
40.0
7.5
41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表