目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
U型 - 杆端锁紧螺母
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
16,23,24和25系列微型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/accessori/dado_stelo_mod_u.prj},{NB=U-20},{MOD=U-20},{PHY=20},{D=M8x1.25},{M=5},{SW=13},{DNDM=8.0},{P=1.25},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
U-8-10
U-8-10
8 - 10
M4x0.7
3
7
U-12-16
U-12-16
12 - 16
M6x1
4
10
U-20
U-20
20
M8x1.25
5
13
U-25-32
U-25-32
25 - 32
M10x1.25
6
17
U-40
U-40
40
M12x1.25
7
19
U-50-63
U-50-63
50-63
M16x1.5
8
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表