目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
F型 - 中部耳轴
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_f.prj},{NB=F-50_63},{MOD=F-50},{PHY=50},{XV1=79.0},{XV2=90.0},{XV3=101.0},{TM=75},{TK=25},{TD=16},{TL=16},{UW=70},{R=1.00},{INFO=Infotext},{A=72.000},{RAD=50.000},{F=46.500},{V=8.400},{PHY1=27.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
XV1
[mm]
XV2
[mm]
XV3
[mm]
TM
[mm]
TK
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
UW
[mm]
R
[mm]
F-32
F-32
32
62.0
73.0
84.0
50
20
12
12
50
0.50
F-40
F-40
40
69.0
82.5
96.0
63
20
16
16
60
1.00
F-50
F-50
50
79.0
90.0
101.0
75
25
16
16
70
1.00
F-63
F-63
63
86.0
97.5
109.0
90
25
20
20
85
1.00
F-80
F-80
80
97.0
110.0
123.0
110
30
20
20
105
1.00
F-100
F-100
100
104.5
120.0
135.5
132
30
25
25
125
1.50
F-125
F-125
125
123.0
145.0
167.0
160
30
25
25
155
1.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表