目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1和3系列 / 158-945 - 机控阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
机控阀和手控阀
1,3系列机控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/valvole_ad_azionamento_meccanico_serie_1_3/158_945_asmtab.prj},{NB=158-945(0)},{IDNR=},{MOD=158-945},{PD=0÷10 bar},{PT=500NL/min},{FD=120N},{DISPOSITIVI=azionamento frontale},{MOD1=158_945},{HUB=0.0},{INFO=Infotext},{PPATH=158_945_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PD
工作压力
[bar]
PT
流量
ⁿ/ₐ
FD
驱动力
ⁿ/ₐ
DISPOSITIVI
动作
ⁿ/ₐ
158-945
158-945
0÷10 bar
500NL/min
120N
柱轴驱动
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表