目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0128 - Eye bolts with long thread
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07181.prj},{NB=B0128.24160},{BESTBLOHM=B0128.24160},{MATERIAL=Stahl},{D1=M24},{D2=22},{D3=45},{L=160},{L1=40},{S=25},{R=10},{GEW=0.4270},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24.000},{ZGT=max. 2 P (unvollständiges Gewinde)},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
L1 max.
[mm]
S
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0128.0650
B0128.0650
Steel
M6
6
14
50
14
7
4
0.0130
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0660
B0128.0660
Steel
M6
6
14
60
14
7
4
0.0149
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0670
B0128.0670
Steel
M6
6
14
70
14
7
4
0.0167
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0680
B0128.0680
Steel
M6
6
14
80
14
7
4
0.0184
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0850
B0128.0850
Steel
M8
8
18
50
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0860
B0128.0860
Steel
M8
8
18
60
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0870
B0128.0870
Steel
M8
8
18
70
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.0880
B0128.0880
Steel
M8
8
18
80
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.08100
B0128.08100
Steel
M8
8
18
100
16
9
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1050
B0128.1050
Steel
M10
10
20
50
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1060
B0128.1060
Steel
M10
10
20
60
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1070
B0128.1070
Steel
M10
10
20
70
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1080
B0128.1080
Steel
M10
10
20
80
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.10100
B0128.10100
Steel
M10
10
20
100
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.10120
B0128.10120
Steel
M10
10
20
120
18
12
4
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1250
B0128.1250
Steel
M12
12
25
50
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1260
B0128.1260
Steel
M12
12
25
60
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1270
B0128.1270
Steel
M12
12
25
70
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1280
B0128.1280
Steel
M12
12
25
80
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.12100
B0128.12100
Steel
M12
12
25
100
23
14
6
0.0980
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.12120
B0128.12120
Steel
M12
12
25
120
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.12130
B0128.12130
Steel
M12
12
25
130
23
14
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1670
B0128.1670
Steel
M16
16
32
70
27
17
6
0.1400
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.1680
B0128.1680
Steel
M16
16
32
80
27
17
6
0.1520
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0128.16100
B0128.16100
Steel
M16
16
32
100
27
17
6
0.0250
Technischer Hinweis
Yes
73181300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表