目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0058 - Bushes tapered
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Indexing plungers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_7.prj},{NB=B0058.9110},{BESTBLOHM=B0058.9110},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{D1=17.0},{L=11.5},{GEW=0.0150},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{XA=1.000},{XB=0.400},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0058.9105
B0058.9105
Steel
5
8.0
6.0
0.0017
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0058.9106
B0058.9106
Steel
6
10.0
7.0
0.0031
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0058.9108
B0058.9108
Steel
8
13.5
9.5
0.0078
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0058.9110
B0058.9110
Steel
10
17.0
11.5
0.0150
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0058.91005
B0058.91005
Stainless steel
5
8.0
6.0
0.0016
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0058.91006
B0058.91006
Stainless steel
6
10.0
7.0
0.0031
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0058.91008
B0058.91008
Stainless steel
8
13.5
9.5
0.0077
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0058.91010
B0058.91010
Stainless steel
10
17.0
11.5
0.0150
Yes
84662080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表