目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0181 - Locating pins with internal thread
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02025.prj},{NB=B0181.320},{BESTBLOHM=B0181.320},{AUSF=lang},{FORM=B},{B=0.0},{D1=20},{D2=14},{H=35.5},{H1=14.0},{H2=19.5},{G=M5},{R=6.0},{T=10},{TX=10.000},{GEW=0.0819},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=5.0},{XA=2.9},{XB=2.0},{XC=13.4},{XD=3.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
thread
[mm]
R
Radius
[mm]
T
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0181.205
B0181.205
short
B
0.0
5
3
8.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0010
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.206
B0181.206
short
B
0.0
6
4
10.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0019
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.208
B0181.208
short
B
0.0
8
6
11.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0042
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.210
B0181.210
short
B
0.0
10
7
13.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0075
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.212
B0181.212
short
B
0.0
12
8
16.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0120
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.216
B0181.216
short
B
0.0
16
12
20.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0319
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.220
B0181.220
short
B
0.0
20
14
25.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0570
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.305
B0181.305
long
B
0.0
5
3
10.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0013
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.306
B0181.306
long
B
0.0
6
4
12.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0024
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.308
B0181.308
long
B
0.0
8
6
17.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0065
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.310
B0181.310
long
B
0.0
10
7
21.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0124
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.312
B0181.312
long
B
0.0
12
8
24.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0189
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.316
B0181.316
long
B
0.0
16
12
29.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0461
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.320
B0181.320
long
B
0.0
20
14
35.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0819
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.405
B0181.405
short
C
1.0
5
3
8.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0009
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.406
B0181.406
short
C
1.0
6
4
10.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0018
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.408
B0181.408
short
C
2.5
8
6
11.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0037
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.410
B0181.410
short
C
3.0
10
7
13.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0064
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.412
B0181.412
short
C
3.5
12
8
16.0
8.0
12.0
M3
3.5
6
0.0102
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.416
B0181.416
short
C
5.0
16
12
20.0
12.0
15.0
M4
5.0
8
0.0286
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.420
B0181.420
short
C
6.0
20
14
25.5
14.0
19.5
M5
6.0
10
0.0499
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.505
B0181.505
long
C
1.0
5
3
10.0
3.0
5.0
-
1.5
0
0.0011
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.506
B0181.506
long
C
1.0
6
4
12.0
4.0
6.0
-
1.8
0
0.0021
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.508
B0181.508
long
C
2.5
8
6
17.4
6.0
7.4
M2,5
2.5
5
0.0053
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0181.510
B0181.510
long
C
3.0
10
7
21.7
7.0
9.7
M2,5
3.0
5
0.0099
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表