目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 747 - Threaded plugs, type B, with dipstick, without vent drilling
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
GN747
GN747 B1
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/gn747/gn747_b_1/gn747_b_1.prj},{NB=Verschlussschraube GN747-M18x1,5-B-1},{ARTNR=GN747-M18x1,5-B-1},{PARTNUMBER=GN 747-M18x1,5-B-1},{NORMNR=GN 747},{V=1},{D1=M18x1,5},{D3=20.5},{L1=11},{L2=18},{L3=195},{S1=26},{D=25.5},{DH=1.5},{E1=29.5},{D1G=18.000},{D1K=16.160},{AA=5.77500},{BB=5.25000},{CC=2.76570},{DD=60.00000},{EE=2.10000},{FF=0.52500},{GG=5.25000},{HH=3.15000},{II=60.00000},{LL=4.72500},{WEIGHT=0.0330},{CTN=39235090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{DX=13.000},{Y=1.000},{X=4.619},{H1X=7.000},{H2X=3.000},{H3X=4.134},{D1X=1.000},{YY=4.000},{XX=12.000},{H4X=9.000},{H5X=2.000},{H6X=3.464},{H7X=6.928}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
E1
≈
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschlussschraube GN747-...
GN747-G1/8-B-1
G1/8
15.0
9
16
120
19
21.5
0.0350
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M10x1,5-B-1
M10x1,5
15.0
9
16
120
19
21.5
0.0150
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M12x1,5-B-1
M12x1,5
15.0
9
16
120
19
21.5
0.0150
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-G1/4-B-1
G1/4
15.0
9
16
120
19
21.5
0.0180
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M14x1,5-B-1
M14x1,5
15.0
9
16
120
19
21.5
0.0200
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-G3/8-B-1
G3/8
17.0
9
16
120
22
25.0
0.0200
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M16x1,5-B-1
M16x1,5
17.0
9
16
120
22
25.0
0.0170
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-G1/2-B-1
G1/2
20.5
11
18
195
26
29.5
0.0300
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M18x1,5-B-1
M18x1,5
20.5
11
18
195
26
29.5
0.0330
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M20x1,5-B-1
M20x1,5
20.5
11
18
195
26
29.5
0.0300
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-G3/4-B-1
G3/4
25.0
12
20
195
32
36.5
0.0200
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M22x1,5-B-1
M22x1,5
25.0
12
20
195
32
36.5
0.0210
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M25x1,5-B-1
M25x1,5
25.0
12
20
195
32
36.5
0.0350
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M26x1,5-B-1
M26x1,5
25.0
12
20
195
32
36.5
0.0350
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-G1-B-1
G1
31.0
13
22
195
38
44.0
0.0420
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M35x1,5-B-1
M35x1,5
31.0
13
22
195
38
44.0
0.0450
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-G11/4-B-1
G11/4
38.0
14
24
195
46
52.5
0.0508
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-M40x1,5-B-1
M40x1,5
38.0
14
24
195
46
52.5
0.0469
39235090
YES
Verschlussschraube GN747-...
GN747-G11/2-B-1
G11/2
46.0
15
26
195
55
63.0
0.0600
39235090
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表