目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50851 - ATEX 180° electric actuator with 3 positions - IP68
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
04_actionneurs_electriques
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/04_actionneurs_electriques/50851.prj},{NB=bene_inox_750851-75B},{REF=750851-75B},{DESIGNATION=VRX75B 3P},{COUPLE=75},{TENSION=15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC},{PUISSANCE=45},{TEMPS=20},{PLATINE=F05 / F07},{ENTRAINEMENT=17},{L1=170},{L2=192},{L3=201},{L4=x},{POIDS=4.4},{X=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DESIGNATION
Désignation
ⁿ/ₐ
COUPLE
[Nm]
TENSION
ⁿ/ₐ
PUISSANCE
[W]
TEMPS
Temps de manoeuvre (90°)
[s]
PLATINE
Platine ISO
ⁿ/ₐ
ENTRAINEMENT
Entrainement (étoile)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 750851-25A
750851-25A
VRX25A 3P
25
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
7
F05 / F07
17
170
192
201
x
4.4
Béné Inox 750851-25B
750851-25B
VRX25B 3P
25
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
7
F05 / F07
17
170
192
201
x
4.4
Béné Inox 750851-45A
750851-45A
VRX45A 3P
45
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
15
F05 / F07
17
170
192
201
x
4.4
Béné Inox 750851-45B
750851-45B
VRX45B 3P
45
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
15
F05 / F07
17
170
192
201
x
4.4
Béné Inox 750851-75A
750851-75A
VRX75A 3P
75
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
20
F05 / F07
17
170
192
201
x
4.4
Béné Inox 750851-75B
750851-75B
VRX75B 3P
75
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
20
F05 / F07
17
170
192
201
x
4.4
Béné Inox 750851-100A
750851-100A
VSX100A 3P
100
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
15
F07 / F10
22
170
209
258
275
6.4
Béné Inox 750851-100B
750851-100B
VSX100B 3P
100
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
15
F07 / F10
22
170
209
258
275
6.4
Béné Inox 750851-150A
750851-150A
VSX150A 3P
150
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
30
F07 / F10
22
170
209
258
275
6.4
Béné Inox 750851-150B
750851-150B
VSX150B 3P
150
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
30
F07 / F10
22
170
209
258
275
6.4
Béné Inox 750851-300A
750851-300A
VSX300A 3P
300
100V à 240V 50/60Hz et 10...
45
60
F07 / F10
22
170
209
258
275
6.4
Béné Inox 750851-300B
750851-300B
VSX300B 3P
300
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
45
60
F07 / F10
22
170
209
258
275
6.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表