HQ-BMF - 进口型/标准型 带座轴承 窄立式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bmf.prj},{NB=HQ-BMF-30},{CODE=HQ-BMF},{DH=30.000},{GCGG=UCPA206},{LX=带窄立式座},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=30.000},{H=42.900},{L=94.000},{L1=66.000},{A=48.000},{H0=84.000},{H1=10.000},{S=15.900},{B=38.100},{F=18.000},{M1=M14},{M=14.000},{CCGC=+0.5/-0.5},{WZPC=0.6},{ZDLS=M12},{JDNJ=47},{EDZH=19500},{EDZH1=11200},{ZL=1020},{PDF=hq-bmf.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCZ
轴承座
[材质]
ZC
轴承
[材质]
D
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
M1
M
[mm]
CCGC
安装孔尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZPC
安装孔位置偏差x
ⁿ/ₐ
ZDLS
止动螺丝
ⁿ/ₐ
JDNJ
紧定扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/N
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/N
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
HQ-BMF-17
HQ-BMF-17
HQ-BMF
17.000
UCPA203
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
17.000
30.200
76.000
52.000
38.000
62.000
8.000
12.700
31.000
12.000
M10
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
12800
6650
520
HQ-BMF-20
HQ-BMF-20
HQ-BMF
20.000
UCPA204
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
20.000
30.200
76.000
52.000
38.000
62.000
8.000
12.700
31.000
12.000
M10
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
12800
6650
500
HQ-BMF-25
HQ-BMF-25
HQ-BMF
25.000
UCPA205
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
25.000
36.500
84.000
56.000
38.000
72.000
10.000
14.300
34.000
15.000
M10
+0.5/-0.5
0.6
M10
17
14000
7880
720
HQ-BMF-30
HQ-BMF-30
HQ-BMF
30.000
UCPA206
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
30.000
42.900
94.000
66.000
48.000
84.000
10.000
15.900
38.100
18.000
M14
+0.5/-0.5
0.6
M12
47
19500
11200
1020
HQ-BMF-35
HQ-BMF-35
HQ-BMF
35.000
UCPA207
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
35.000
47.600
110.000
80.000
48.000
95.000
12.000
17.500
42.900
20.000
M14
+0.5/-0.5
0.8
M12
47
25700
15200
1580
HQ-BMF-40
HQ-BMF-40
HQ-BMF
40.000
UCPA208
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
40.000
49.200
116.000
84.000
54.000
100.000
12.000
19.000
49.200
20.000
M14
+0.5/-0.5
0.8
M12
47
29600
18200
1840
HQ-BMF-45
HQ-BMF-45
HQ-BMF
45.000
UCPA209
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
45.000
54.200
120.000
90.000
54.000
108.000
12.000
19.000
49.200
25.000
M14
+0.5/-0.5
0.8
M12
47
31850
20800
2060
HQ-BMF-50
HQ-BMF-50
HQ-BMF
50.000
UCPA210
带窄立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
50.000
57.200
130.000
94.000
60.000
116.000
14.000
19.000
51.600
25.000
M16
+0.5/-0.5
0.8
M16
73
35100
23200
2440
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表