ABCHA - 衬套 台阶内螺纹型(锥形插入销用)*压入型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F2-检查夹具
衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/jianchajiaju/chentao/abcha.prj},{NB=ABCHA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E5-A},{CODE=ABCHA},{DR=12},{DRGC=p6},{B=5.00},{T=4},{M=4},{L=3},{C=3},{E=5},{MATERIALS=A},{PDF=abcha.pdf},{MATERIALS1=A},{B1=5.000},{B2=10.000},{M5=4,5,6,8,10},{T1=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRGC
dr公差
ⁿ/ₐ
TGC
T公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
ABCHA-8-B4-T3-M3-L3-C3-E3...
ABCHA-8-B4-T3-M3-L3-C3-E3...
8
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-10-B5-T4-M4-L3-C3-E...
ABCHA-10-B5-T4-M4-L3-C3-E...
10
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E...
ABCHA-12-B5-T4-M4-L3-C3-E...
12
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-16-B8-T4-M4-L3-C3-E...
ABCHA-16-B8-T4-M4-L3-C3-E...
16
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-20-B10-T6-M4-L3-C3-...
ABCHA-20-B10-T6-M4-L3-C3-...
20
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
ABCHA-25-B15-T8-M4-L3-C3-...
ABCHA-25-B15-T8-M4-L3-C3-...
25
p6
+0.03/+0.01
0.0
A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表