GMSX - 重载双链钢制辊筒 内螺纹式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/gmsx.prj},{NB=GMSX-D60-t3-d15-L200-T14-08B},{CODE=GMSX},{D=60},{T=3.0},{XD=15},{XDF=[15]},{L=200},{LF=[200:2200/1]},{LLCS=T14},{CS=14},{PTLT=08B},{XD1=57.07},{A=17},{B=22},{C=18.5},{PDF=cmsx.pdf},{LL1=63},{CODE1='GMSX'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
L1
[mm]
LLCS
链轮齿数
ⁿ/ₐ
PTLT
配套链条
ⁿ/ₐ
XD1
节圆直径 d1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
LWSD
螺纹深度
ⁿ/ₐ
GMSX-D50-t1.5-d12-L200-T1...
GMSX-D50-t1.5-d12-L200-T1...
50
1.5
262
T11
08B
45.08
17
22
18.5
8
15
GMSX-D50-t2-d12-L200-T14-...
GMSX-D50-t2-d12-L200-T14-...
50
2.0
263
T14
08B
57.07
17
22
18.5
8
15
GMSX-D60-t2-d12-L200-T14-...
GMSX-D60-t2-d12-L200-T14-...
60
2.0
263
T14
08B
57.07
17
22
18.5
8
15
GMSX-D60-t3-d15-L200-T14-...
GMSX-D60-t3-d15-L200-T14-...
60
3.0
263
T14
08B
57.07
17
22
18.5
10
20
GMSX-D76-t3-d20-L200-T15-...
GMSX-D76-t3-d20-L200-T15-...
76
3.0
269
T15
10A
66.33
20
25
18.5
12
25
GMSX-D76-t4-d20-L200-T15-...
GMSX-D76-t4-d20-L200-T15-...
76
4.0
269
T15
10A
66.33
20
25
18.5
12
25
GMSX-D80-t3-d20-L200-T15-...
GMSX-D80-t3-d20-L200-T15-...
80
3.0
269
T15
10B
76.35
20
25
18.5
12
25
GMSX-D89-t3-d20-L200-T15-...
GMSX-D89-t3-d20-L200-T15-...
89
3.0
269
T15
10B
76.35
20
25
18.5
12
25
GMSX-D89-t4-d20-L200-T15-...
GMSX-D89-t4-d20-L200-T15-...
89
4.0
269
T15
10B
76.35
20
25
18.5
12
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表