SCBBC - 顶丝式固定环 加厚型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scbbc.prj},{NB=SCBBC-D15-B10},{CODE=SCBBC},{D=15},{GC=+0.018/0},{B=10},{D1=24},{D2=25},{MX1=M5X5},{M=5},{C=0.5},{PDF=scbbc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
MX1
ⁿ/ₐ
C
[mm]
SCBBC-D5-B6
SCBBC-D5-B6
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
5
+0.012/0
6
14
14
M4X4
0.5
SCBBC-D6-B6
SCBBC-D6-B6
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
6
+0.012/0
6
15
15
M4X4
0.5
SCBBC-D6-B8
SCBBC-D6-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
6
+0.012/0
8
15
15
M4X4
0.5
SCBBC-D8-B8
SCBBC-D8-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
8
+0.015/0
8
13
16
M4X4
0.5
SCBBC-D8-B10
SCBBC-D8-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
8
+0.015/0
10
13
18
M4X4
0.5
SCBBC-D10-B8
SCBBC-D10-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
10
+0.015/0
8
16
18
M4X4
0.5
SCBBC-D10-B10
SCBBC-D10-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
10
+0.015/0
10
16
20
M4X4
0.5
SCBBC-D12-B8
SCBBC-D12-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
12
+0.018/0
8
20
22
M4X4
0.5
SCBBC-D12-B10
SCBBC-D12-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
12
+0.018/0
10
20
26
M5X5
0.5
SCBBC-D12-B12
SCBBC-D12-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
12
+0.018/0
12
20
26
M5X5
0.5
SCBBC-D15-B8
SCBBC-D15-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
15
+0.018/0
8
24
25
M5X5
0.5
SCBBC-D15-B10
SCBBC-D15-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
15
+0.018/0
10
24
25
M5X5
0.5
SCBBC-D20-B10
SCBBC-D20-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
20
+0.021/0
10
29
32
M6X6
0.5
SCBBC-D20-B12
SCBBC-D20-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
20
+0.021/0
12
29
32
M6X6
0.5
SCBBC-D20-B15
SCBBC-D20-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
20
+0.021/0
15
29
32
M6X6
0.5
SCBBC-D25-B12
SCBBC-D25-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
25
+0.021/0
12
38
42
M6X6
0.5
SCBBC-D25-B15
SCBBC-D25-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
25
+0.021/0
15
38
42
M6X6
0.5
SCBBC-D30-B16
SCBBC-D30-B16
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
30
+0.021/0
16
42
45
M8X8
1.0
SCBBC-D35-B20
SCBBC-D35-B20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
35
+0.025/0
20
47
59
M8X8
1.0
SCBBC-D40-B20
SCBBC-D40-B20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
40
+0.025/0
20
55
72
M10X10
1.0
SCBBC-D40-B22
SCBBC-D40-B22
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
40
+0.025/0
22
55
72
M10X10
1.0
SCBBC-D50-B25
SCBBC-D50-B25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
50
+0.025/0
25
65
79
M10X10
1.0
SCBBC-D13-B8
SCBBC-D13-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
13
+0.018/0
8
20
22
M4X4
1.0
SCBBC-D13-B10
SCBBC-D13-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
13
+0.018/0
10
20
26
M5X5
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表