피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
944 - Vaio Set
Kaldewei
bathtubs
Vaio Set
Powered by
CAD모델 선택
{kaldewei/badewannen/vaio20set/944.prj},{NB=944},{DIAMETER_TAPHOLE_F8=52.000},{MAX_OVERHANG_K2=151.000},{EDGE_WIDTH_HEADSIDE_E6=110.000},{NET_CONTENT=100.000},{OUTER_RADIUS_R1=8.000},{INNER_LENGTH_TOP_A6=1460.000},{DISTANCE_BATHEDGE_TO_MID_DRAINHOLE_F2=625.000},{DEPTH_INNER_C1=420.000},{DISTANCE_MID_FROM_TO_MID_TAPHOLE_F7=280.000},{DISTANCE_TOP_EDGE_TO_MID_TAPHOLE_F1=70.000},{DISTANCE_BETWEEN_FEET_H4=625.000},{OUTER_WIDTH_B1=700.000},{INNER_WIDTH_TOP_BATHINGAREA_WITHOUT_ARMREST_B9=470.000},{DISTANCE_BATHEDGE_TO_MID_SCREWHOLE_K1=1250.000},{OUTER_LENGTH_A1=1700.000},{ARMREST_DEPTH_C5=175.000},{EDGE_HEIGHT_C4=32.000},{DISTANCE_BATH_EDGE_TO_FOOT_MID_H2=485.000},{INNER_WIDTH_TOP_BATHINGAREA_INCL_ARMREST_B8=580.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PRODID
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
ⁿ/ₐ
DIAMETER_TAPHOLE_F8
Durchmesser Überlaufloch [mm] f8
[mm]
MAX_OVERHANG_K2
max. Überstand k2
[mm]
EDGE_WIDTH_HEADSIDE_E6
Randbreite Kopfseite e6
[mm]
NET_CONTENT
Nutzinhalt [l]
[l]
OVERFLOW
Überlauf
ⁿ/ₐ
OUTER_RADIUS_R1
Äußerer Radius [mm] r1
[mm]
INNER_LENGTH_TOP_A6
Innere Länge (oben) [mm] a6
[mm]
DISTANCE_BATHEDGE_TO_MID_DRAINHOLE_F2
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] f2
[mm]
OUTLET_OVERFLOWPOSITION
Ab- und Überlaufposition
ⁿ/ₐ
CORNER_BATH
Corner bath
ⁿ/ₐ
DEPTH_INNER_C1
Tiefe Innen [mm] c1
[mm]
DISTANCE_MID_FROM_TO_MID_TAPHOLE_F7
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm] f7
[mm]
DISTANCE_TOP_EDGE_TO_MID_TAPHOLE_F1
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm] f1
[mm]
DISTANCE_BETWEEN_FEET_H4
Abstand zwischen den Füßen [mm] h4
[mm]
OUTER_WIDTH_B1
Äußere Breite [mm] b1
[mm]
INNER_WIDTH_TOP_BATHINGAREA_WITHOUT_ARMREST_B9
Innere Breite (oben) Badebereich b9
[mm]
DISTANCE_BATHEDGE_TO_MID_SCREWHOLE_K1
Abstand Wannenrand bis mittlere Lochbohrung k1
[mm]
BATHTUB_WITH_SHOWERAREA
Badewanne mit Duschzone
ⁿ/ₐ
OUTER_LENGTH_A1
Äußere Länge [mm]
[mm]
ARMREST_DEPTH_C5
Armlehnentiefe [mm] c5
[mm]
INSTALLATION_VARIANT_BW
Einbauvariante BW
ⁿ/ₐ
FOR_HANDLE_MOUNTING
Für Griffmontage
ⁿ/ₐ
EDGE_HEIGHT_C4
Randhöhe [mm] c4
[mm]
OUTER_FORM_BW
Außenform BW
ⁿ/ₐ
DISTANCE_BATH_EDGE_TO_FOOT_MID_H2
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm] h2
[mm]
INNER_WIDTH_TOP_BATHINGAREA_INCL_ARMREST_B8
Innere Breite (oben) Badebereich b8
[mm]
INNER_WIDTH_BOTTOM_B11
Innere Breite (unten) [mm] b11
[mm]
DIAMETER_DRAINHOLE_F9
Durchmesser Ablaufloch [mm] f9
[mm]
INNER_WIDTH_BOTTOM_B12
Innere Breite (unten) b12
[mm]
EDGE_WIDTH_FOOTSIDE_E2
Randbreite Längsseite e2
[mm]
INNER_LENGTH_BOTTOM_A7
Innere Länge (unten) [mm] a7
[mm]
DEPTH_INCL_DRAINHOLE_C2
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm] c2
[mm]
EDGE_WIDTH_FOOTSIDE_E1
Randbreite Fußseite [mm] e1
[mm]
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF025057
Corner bath
ⁿ/ₐ
EF025058
Semi-detached
ⁿ/ₐ
EF020363
Detached
ⁿ/ₐ
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF001257
Material quality
ⁿ/ₐ
EF000386
Material thickness
[mm]
EF001438
Length
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF025059
Depth (internal to overflow)
[mm]
EF022185
With legs
ⁿ/ₐ
EF025060
Legs adjustable
ⁿ/ₐ
EF023164
Height including legs
[mm]
EF025061
Bottom length (lying-length)
[mm]
EF025341
Bottom width (lying-width)
[mm]
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000880
Volume
[l]
EF025062
Drilled hole for handle optional
ⁿ/ₐ
EF024832
With handles
ⁿ/ₐ
EF025063
Bath panels optional
ⁿ/ₐ
EF025064
With bath panels
ⁿ/ₐ
EF020345
Integrated arm supports
ⁿ/ₐ
EF025065
With overflow hole
ⁿ/ₐ
EF025066
Location of drain hole
ⁿ/ₐ
EF020710
Diameter of drain hole
[mm]
EF024897
Degree of gloss
ⁿ/ₐ
EF025068
With antislip facility
ⁿ/ₐ
EF023789
Dirt-resistant
ⁿ/ₐ
EF025069
Drilled tap hole optional
ⁿ/ₐ
EF025070
With drilled tap hole
ⁿ/ₐ
944
944
Different characters – th...
The bathtub with armrests
52.000
151.000
110.000
100.000
standard
8.000
1460.000
625.000
lateral
false
420.000
280.000
70.000
625.000
700.000
470.000
1250.000
true
1700.000
175.000
installationtubwithoutcla...
false
32.000
quadrangular
485.000
580.000
420.000
52.000
475.000
60.000
1200.000
430.000
130.000
Bath/shower combination
Rectangular
false
false
false
-
Other
2,9
1700,0
700,0
430,0
420,0
false
true
-
1200,0
420,0
Other
100,0
false
false
false
false
true
true
Other
52,0
Glossy
true
true
false
false
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성