目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
94, 95系列不锈钢微型气缸, 单作用和双作用, 符合CETOP RP52-P和DIN/ISO 6432标准, 94系列:缸径16, 20, 25, 磁传; 95系列:缸径25, 磁传, 可调气缓冲
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
94和95系列微型不锈钢气缸(符合 ISO 6432 标准)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtab.prj},{NB=94N1A20A010(N0)},{SERIE=94},{VERSION=N = standard},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{PHY=20},{TYP=A = standard},{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{ES=},{LSTELO=0},{A=8},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=26.2},{EE=G1\\8},{EW=16},{KK=M8x1,25},{KW=5},{KW1=5},{L=12},{L1=116},{L3=17.5},{L4=8.0},{L5=19},{SW=7},{SW1=13},{SW2=32},{WF=24},{XC=95},{INFO=Infotext},{D1P=1.500},{D1NDM=22.000},{D2P=1.250},{D2NDM=8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{D6=8},{LX1=131.0},{LX2=156.0},{L10=44},{PPATH=minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtpl.prj},{D10=11.0},{D11=28},{L2X1=59},{L2X2=68}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
VERSION
类型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
TYP
结构形式
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
AM
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
CD
Ø CD
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KW
[mm]
KW1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
94N1A16A010
94
N = 标准型
16
A = 标准型
6
16
M16x1,5
6
21.2
M5
12
M6x1
4
5
9
100
51
14.0
5.5
15
5
22
82
94N1A20A010
94
N = 标准型
20
A = 标准型
8
20
M22x1,5
8
26.2
G1\8
16
M8x1,25
5
5
12
116
59
17.5
8.0
19
7
24
95
94N1A25A010
94
N = 标准型
25
A = 标准型
10
22
M22x1,5
8
32.5
G1\8
16
M10x1,25
6
5
12
125
64
18.5
7.5
20
8
28
104
95N1A25A010
95
N = 标准型
25
A = 标准型
10
22
M22x1,5
8
32.5
G1\8
16
M10x1,25
6
5
12
125
64
18.5
7.5
20
8
28
104
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表