피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
English
92 - Command and alarm device (accessories)
Eaton eCAD
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Command and alarm device
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_ecad/27/37/12/92.prj},{NB=216406},{MANUID=216406},{AAD931=85389099},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{LENGTH=16},{CTN=85389099},{WEIGHT=2},{WIDTH=11},{DEPTH=19},{DESCSHORT=Coding part set 1x red 1x green},{DESCLONG=Coded partial set for converting between maintained and spring-return function and key withdraw with key-operated button of the RQM system 22.3 mm},{MANUTYPEDESC=M22-XC-R},{PREVIEW=../../../_pool_/9f/b0/116a223_580x580.png},{INTNO=04015082164065},{BUYER_PID=216406},{MANUNAME=Eaton},{DELTIME=0},{PRODSTAT=Master2016},{AAB374=},{AAB376=},{AAO057=M22-XC-R},{AAO663=04015082164065},{AAW338=Coding part set 1x red 1x green},{AAO735=Eaton},{COO=DE},{DEEPLINK=},{AAO676=216406}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
BUYER_PID
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
PRODSTAT
Product status
ⁿ/ₐ
AAB374
Type of electrical accessories
ⁿ/ₐ
AAB376
Type of mechanical accessory
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAO735
name of supplier
ⁿ/ₐ
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
197317
197317
Installation accessories
Installation accessories ...
M30-FI-XB
04015081938797
197317
Eaton
0
M30-FI-XB
04015081938797
Installation accessories
Eaton
85389099
1
1
1
1
120
85389099
DE
15
80
10
187079
187079
SWD Encoder, front elemen...
SWD encoder front element...
M30C-FINC-SWD
04015081821372
187079
Eaton
0
M30C-FINC-SWD
04015081821372
SWD Encoder, front elemen...
Eaton
85389099
1
1
1
1
85389099
DE
55
0
0
191232
191232
Twist protection M30
M30 anti-rotation tab
M30-AFX
04015081917303
191232
Eaton
0
M30-AFX
04015081917303
Twist protection M30
Eaton
85389099
1
1
1
1
85389099
DE
11
0
0
116461
116461
Plunger bridge set, for 4...
Accessories for the contr...
M22-XW4
04015081162055
116461
Eaton
0
Master2016
M22-XW4
04015081162055
Plunger bridge set, for 4...
Eaton
85389099
1
1
1
1
10
85389099
DE
6
10
10
216405
216405
Coding adapter
Plunger bridge, black, fo...
M22-XW
04015082164058
216405
Eaton
0
Master2016
M22-XW
04015082164058
Coding adapter
Eaton
85389099
1
1
10
10
16
85389099
DE
11
19
121477
121477
luminous ring, LED, D=60m...
Increased visibility for ...
M22-XPV60-Y-24
04015081192953
121477
Eaton
0
Master2016
Diode element
M22-XPV60-Y-24
04015081192953
luminous ring, LED, D=60m...
Eaton
85318095
1
1
1
1
60
85318070
DE
35
60
25
138280
138280
luminous ring, LED, 60mm,...
Increased visibility for ...
M22-XPV60-Y-230
04015081350605
138280
Eaton
0
Master2016
Diode element
M22-XPV60-Y-230
04015081350605
luminous ring, LED, 60mm,...
Eaton
85389099
1
1
1
1
60
85318070
DE
35
60
25
121476
121476
Iuminous ring, LED, D=60m...
Increased visibility for ...
M22-XPV60-Y-120
04015081192946
121476
Eaton
0
Master2016
Diode element
M22-XPV60-Y-120
04015081192946
Iuminous ring, LED, D=60m...
Eaton
85318095
1
1
1
1
60
85318070
DE
35
60
25
100647
100647
Dust protection cap, for ...
Accessories for the contr...
M22-XKDP
04015081005192
100647
Eaton
0
Master2016
M22-XKDP
04015081005192
Dust protection cap, for ...
Eaton
85389099
1
1
50
50
5
85389099
DE
1
10
40
229162
229162
Connecting screw, M20
Terminal screw M20 with c...
M22-XI
04015082291624
229162
Eaton
0
Master2016
M22-XI
04015082291624
Connecting screw, M20
Eaton
73181510
1
1
25
25
22
39235090
DE
5
30
30
231274
231274
Guard-ring, selector swit...
Guard ring for selector s...
M22-XGWK
04015082312749
231274
Eaton
0
Master2016
Protective collar
M22-XGWK
04015082312749
Guard-ring, selector swit...
Eaton
85389099
1
1
5
5
36
85389099
DE
6
36
25
231273
231273
Guard-ring, emergency swi...
Emergency-Stop guard ring...
M22-XGPV
04015082312732
231273
Eaton
0
Master2016
Protective collar
M22-XGPV
04015082312732
Guard-ring, emergency swi...
Eaton
85389099
1
1
1
1
50
85389099
DE
46
65
79
216407
216407
Coding adapter 2x yellow
Coded partial set for con...
M22-XC-Y
04015082164072
216407
Eaton
0
Master2016
M22-XC-Y
04015082164072
Coding adapter 2x yellow
Eaton
85389099
1
1
10
10
16
85389099
DE
2
11
19
216406
216406
Coding part set 1x red 1x...
Coded partial set for con...
M22-XC-R
04015082164065
216406
Eaton
0
Master2016
M22-XC-R
04015082164065
Coding part set 1x red 1x...
Eaton
85389099
1
1
10
10
16
85389099
DE
2
11
19
226161
226161
Telescopic adapter
Telescope adapter for adj...
M22-TA
04015082261610
226161
Eaton
0
Master2016
Adapter
M22-TA
04015082261610
Telescopic adapter
Eaton
85389099
1
1
1
1
40
85389099
DE
43
45
80
150648
150648
Gard ring, red
Guard-ring, Product range...
M22R-XGPVQ
04015081469604
150648
Eaton
0
Master2016
Protective collar
M22R-XGPVQ
04015081469604
Gard ring, red
Eaton
85389099
1
1
1
1
85389099
DE
47
0
0
150647
150647
Gard ring, red, +lasering...
Learn more under www.feue...
M22R-SOL-XGPVQ
04015081469598
150647
Eaton
0
Master2016
Protective collar
M22R-SOL-XGPVQ
04015081469598
Gard ring, red, +lasering...
Eaton
85389099
1
1
1
1
50
85389099
DE
46
65
79
271611
271611
Set: Screws for M22-I..
M22-I... Screws
M22-LT294-3,8X50
04015082716110
271611
Eaton
0
M22-LT294-3,8X50
04015082716110
Set: Screws for M22-I..
Eaton
85389099
1
1
1
1
50
85389099
DE
2
30
30
271610
271610
Gard ring, grey
Accessories for the contr...
M22G-XGPV
04015082716103
271610
Eaton
0
Master2016
Protective collar
M22G-XGPV
04015082716103
Gard ring, grey
Eaton
85389099
1
1
1
1
50
85389099
DE
46
65
79
216404
216404
Threaded ring, bulk packa...
Threaded ring, RMQ system...
M22-GR-GVP
04015082164041
216404
Eaton
0
Master2016
M22-GR-GVP
04015082164041
Threaded ring, bulk packa...
Eaton
85389099
1
1
500
500
66
85389099
DE
2
76
68
288852
288852
Threaded ring, wall thick...
This threaded ring is des...
M22-GR7
04015082888527
288852
Eaton
0
Master2016
M22-GR7
04015082888527
Threaded ring, wall thick...
Eaton
85389099
1
1
50
50
10
85389099
DE
1
30
30
216401
216401
Threaded ring
Threaded ring M22 x 1.5 m...
M22-GR
04015082164010
216401
Eaton
0
Master2016
M22-GR
04015082164010
Threaded ring
Eaton
85389099
1
1
50
50
66
85389099
DE
2
76
68
058863
058863
Flat insulated sleeve, 2....
Fast-on connector for squ...
LT306.022.3
04015080588634
058863
Eaton
0
Master2016
LT306.022.3
04015080588634
Flat insulated sleeve, 2....
Eaton
85389099
1
1
100
100
5
85389099
DE
1
3
14
025415
025415
Front frame, for Q25
Spare exterior front fram...
FR25
04015080254157
025415
Eaton
0
Master2016
Front ring for flat insta...
FR25
04015080254157
Front frame, for Q25
Eaton
85389099
1
1
10
10
25
85389099
CN
3
25
3
030743
030743
Individual key, white
Accessories for the contr...
ES16-WS
04015080307433
030743
Eaton
0
Master2016
Key
ES16-WS
04015080307433
Individual key, white
Eaton
85389099
1
1
5
5
14
85389099
CN
4
30
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성