피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
"8V" Section 10 Groove - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
8V QD Sheaves
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/8v_qd_sheaves/8v_groove_10_asmtab.prj},{NB=10-8V21.2-S-1-15/16},{OD=21.200},{DD=21.000},{HELP=8},{H=2.28125000},{PREW=1},{L=6.75000000},{E=2.59375000},{WT=340},{TYPEHELP=6},{BOLTLENGTH=7.000},{NDM=0.75000},{KDM=0.64200},{CB=0.81250000},{DRILL=0.81250000},{TL=1.25000},{BOLTHELP=0.8425},{BOLTHELP1=0.1400},{WASHERHELP=0.7725},{WASHERHELP1=0.07000},{A=1.0000},{B=6.5000},{C=1.0000},{D=21.200},{DM=5.188},{D1=18.200},{D2=9.875},{D3=0.11000},{D4=0.19400},{F=11.62500000},{G=0.2500},{J=0.7500},{K=3.93700},{K1=2.50000},{KA=0},{BC=7.8750},{RAD=40},{RAD1=0.250},{CHAMFER=0.04687500},{X=0.000},{Y=0.000},{X1=4.750},{X2=3.313},{S1=0.00000},{S2=0.00000},{PNH=10-8V21.2},{TYPE=1W},{BT=M},{MT=S},{BUSHB=1-15/16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
OD
O.D.
[인치]
DD
Datum Dia.
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
[인치]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BT
Bushing Type
ⁿ/ₐ
L
[인치]
E
[인치]
WT
Weight
[lbs]
F
[인치]
10-8V12.5
12.500
12.300
10-8V12.5-1-7/16
2 5/32
1B
J
4 1/2
4 31/32
148
11 5/8
10-8V13.2
13.200
13.000
10-8V13.2-1-7/16
2 5/32
1B
J
4 1/2
4 31/32
148
11 5/8
10-8V14.0
14.000
13.800
10-8V14.0-1-7/16
2 5/32
1B
J
4 1/2
4 31/32
160
11 5/8
10-8V15.0
15.000
14.800
10-8V15.0-1-15/16
2 9/32
1B
M
6 3/4
2 19/32
259
11 5/8
10-8V16.0
16.000
15.800
10-8V16.0-1-15/16
2 9/32
1B
M
6 3/4
2 19/32
296
11 5/8
10-8V17.0
17.000
16.800
10-8V17.0-1-15/16
2 9/32
1W
M
6 3/4
2 19/32
269
11 5/8
10-8V18.0
18.000
17.800
10-8V18.0-1-15/16
2 9/32
1W
M
6 3/4
2 19/32
282
11 5/8
10-8V19.0
19.000
18.800
10-8V19.0-1-15/16
2 9/32
1W
M
6 3/4
2 19/32
300
11 5/8
10-8V20.0
20.000
19.800
10-8V20.0-1-15/16
2 9/32
1W
M
6 3/4
2 19/32
318
11 5/8
10-8V21.2
21.200
21.000
10-8V21.2-1-15/16
2 9/32
1W
M
6 3/4
2 19/32
340
11 5/8
10-8V22.4
22.400
22.200
10-8V22.4-2-3/4
3/16
1A
N
8 1/8
3 5/16
410
11 5/8
10-8V24.8
24.800
24.600
10-8V24.8-2-3/4
3/16
1A
N
8 1/8
3 5/16
463
11 5/8
10-8V30.0
30.000
29.800
10-8V30.0-2-3/4
3/16
1A
N
8 1/8
3 5/16
557
11 5/8
10-8V35.5
35.500
35.300
10-8V35.5-2-15/16
1/4
1A
P
9 3/8
2
706
11 5/8
10-8V40.0
40.000
39.800
10-8V40.0-2-15/16
1/4
1A
P
9 3/8
2
817
11 5/8
10-8V44.5
44.500
44.300
10-8V44.5-2-15/16
1/4
1A
P
9 3/8
2
854
11 5/8
10-8V53.0
53.000
52.800
10-8V53.0-2-15/16
1/4
1A
P
9 3/8
2
1198
11 5/8
10-8V58.0
58.000
57.800
10-8V58.0-4-1/4
3/8
2A
W
11 3/8
1/8
1300
11 5/8
10-8V63.0
63.000
62.800
10-8V63.0-4-1/4
3/8
2A
W
11 3/8
1/8
1412
11 5/8
10-8V71.0
71.000
70.800
10-8V71.0-4-1/4
3/8
2A
W
11 3/8
1/8
1771
11 5/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성