피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8200 - Armatures for analytical probes
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Liquid Analysis
Fittings for liquid analysis
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fluessigkeitsanalyse/armaturenfuerfluessigkeitsanalyse/8200.prj},{NB=8200-429223-Armaturen für Analyse-Sonden},{BUNR=429223},{BESCHR=Für G1-Anschluss},{AUSF=Lang},{WKST=PVC},{SENS=Ja},{ROHR=Nein},{BG=3},{A=10.500},{B=17.500},{C=42.000},{D=MIN},{CNSMASSEXACT=0.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BESCHR
Description
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
SENS
Boring for temperature sensor Pt1000
ⁿ/ₐ
ROHR
Protection tube
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8200-429228-Armatures for...
429228
For G2 connection for ins...
standard
PVC
Yes
Yes
0.400
8200-429229-Armatures for...
429229
For G2 connection for ins...
standard
PP
Yes
Yes
0.220
8200-429230-Armatures for...
429230
For G2 connection for ins...
standard
PVDF
Yes
Yes
0.450
8200-429231-Armatures for...
429231
For G2 connection for ins...
standard
Stainless steel
Yes
Yes
1.100
8200-429221-Armatures for...
429221
For G1 connection
short
PVC
Yes
No
0.110
8200-429223-Armatures for...
429223
For G1 connection
long
PVC
Yes
No
0.160
8200-429235-Armatures for...
429235
Für Clamp 1œ-Anschluss - ...
Long immersion depth
Stainless steel 316L
Yes
Yes
0.270
8200-429239-Armatures for...
429239
For clamp 2 connection - ...
Long immersion depth
Stainless steel 316L
Yes
Yes
0.370
8200-429247-Armatures for...
429247
For sanitary connection D...
standard
Stainless steel 316Ti
Yes
Yes
0.320
8200-429255-Armatures for...
429255
For sanitary connection D...
standard
Stainless steel 316Ti
Yes
Yes
0.550
8200-418889-Armatures for...
418889
For immersion fitting
Pt1000/liquid earth rod i...
PVDF
Yes
Yes
0.050
8200-418890-Armatures for...
418890
For immersion fitting
Pt1000/liquid earth rod i...
PVDF
Yes
Yes
0.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성