카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580302 - Isolating transducer, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7580302.prj},{NB=7580302},{BMENB=7580302},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d2/53/7580302.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/d2/53/7580302.png},{DESCSHORT=Isolating transducer, 1-channel},{DESCLONG=Isolating transducer, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Splitter function, Input circuits monitored for wire break and short circuit, Complete galvanic isolation, HART transparent, Removable spring type terminals, Power bridge (connector incl. in delivery), ATEX, IECEx, cFM, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS, Use in Zone 2, SIL 2},{EAN=4047101311082},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IMX12-AI01-1I-2IU-HPR/24VDC/CC},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7580302}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580302
7580302
Isolating transducer, 1-c...
Isolating transducer, 1-c...
4047101311082
Turck
IMX12-AI01-1I-2IU-HPR/24V...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성