카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580204 - Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7580204.prj},{NB=7580204},{BMENB=7580204},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0c/7e/7580204.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/0c/7e/7580204.png},{DESCSHORT=Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel},{DESCLONG=Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Input circuits monitored for wire-break and short-circuit, Parameterized via PC, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, Power bridge (connector incl. in delivery), ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS, Use in Zone 2, SIL 2},{EAN=4047101310757},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IMX12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24VDC},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580204
7580204
Frequency Transducer/Puls...
Frequency Transducer/Puls...
4047101310757
Turck
IMX12-FI01-1SF-1I1R-CPR/2...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성