카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580040 - Isolating switching amplifier, 2-channel
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7580040.prj},{NB=7580040},{BMENB=7580040},{NO_CU_PER_OU=1},{VER=11},{PREVIEW=../../../_pool_/ee/33/7580040.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ee/33/7580040.png},{DESCSHORT=Isolating switching amplifier, 2-channel},{DESCLONG=Isolating switching amplifier, 2-channel, Operating voltage 10…30 VDC, 2 transistor outputs (≤ 10kHz), Switchable: 2-channel or signal doubling, Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable), Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, ATEX use in Zone 2, cUL, SIL 2},{EAN=4047101415506},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM12-DI01-2S-2T-0/24VDC},{DEEPLINK=Deeplink}
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580040
Isolating switching ampli...
Isolating switching ampli...
4047101415506
Turck
IM12-DI01-2S-2T-0/24VDC
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성