카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580020 - Isolating switching amplifier, 2-channel
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7580020.prj},{NB=7580020},{BMENB=7580020},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/46/64/7580020.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/46/64/7580020.png},{DESCSHORT=Isolating switching amplifier, 2-channel},{DESCLONG=Isolating switching amplifier, 2-channel, Operating voltage 10…30 VDC, 2 transistor outputs (≤ 10kHz), Switchable: 2-channel or signal doubling, Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable), Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL, Use in Zone 2, SIL 2},{EAN=4047101310597},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7580020
7580020
Isolating switching ampli...
Isolating switching ampli...
4047101310597
Turck
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성