카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7506635 - Temperature Measuring Amplifier, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7506635.prj},{NB=7506635},{BMENB=7506635},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/64/8a/7506635.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/64/8a/7506635.png},{DESCSHORT=Temperature Measuring Amplifier, 1-channel},{DESCLONG=Temperature Measuring Amplifier, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, Input for Pt100/ Ni100 resistors, thermocouples and millivolt signals in 2, 3 or 4-wire technology, Parametrized via PC using PACTware, Output: 0/4…20 mA, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, IECEx, CFMUS, UL, TR CU, INMETRO, Installation in zone 2},{EAN=4047101117431},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM34-11EX-CI/K51},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7506635
7506635
Temperature Measuring Amp...
Temperature Measuring Amp...
4047101117431
Turck
IM34-11EX-CI/K51
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성