카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7506517 - Analog Signal Isolator, 1-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7506517.prj},{NB=7506517},{BMENB=7506517},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fa/8c/7506517.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/fa/8c/7506517.png},{DESCSHORT=Analog Signal Isolator, 1-channel},{DESCLONG=Analog Signal Isolator, 1-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, Intelligent actuators supplied via HART communication interface, Input circuit: 0/4…20 mA, Output circuit: 0/4…20 mA, intrinsically safe, Universal operating voltage, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, ATEX, TR CU, NEPSI, Installation in zone 2},{EAN=4047101117295},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM35-11EX-HI},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7506517}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7506517
7506517
Analog Signal Isolator, 1...
Analog Signal Isolator, 1...
4047101117295
Turck
IM35-11EX-HI
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성