카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7506325 - Analog signal isolator, 2-channel
Turck
Interface Technology
signal20conditioners
Powered by
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/signal20conditioners/7506325.prj},{NB=7506325},{PREVIEW=../../../_pool_/8a/bc/7506325.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/8a/bc/7506325.png},{BMENB=7506325},{DESCSHORT=Analog signal isolator, 2-channel},{DESCLONG=Analog signal isolator, 2-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, Transmission of normalized analog signals, Input circuit: 2 × 0/2…10 V or 0/4…20 mA, Output circuit: 2 × 0/4 0…20 mA, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, TR CU},{EAN=4047101116939},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM31-22-I},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7506325},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7506325}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
7506325
7506325
Analog signal isolator, 2...
Analog signal isolator, 2...
4047101116939
Turck
IM31-22-I
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성