피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702906 - STRAIGHT CONNECTOR NPTF FEMALE - MALE DIN S
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702906.prj},{NB=A702906-1613},{CODE=A702906-1613},{FILENAME=A702906-1613_00},{F=M24x1,5-6g},{F1=1/4-18 NPTF},{A=24},{B=14},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A702906-0610
A702906-0610
M14x1,5-6g
1/8-27 NPTF
29
12
14
A702906-1017
A702906-1017
M18x1,5-6g
3/8-18 NPTF
35
12
24
A702906-1213
A702906-1213
M20x1,5-6g
1/4-18 NPTF
32,5
12
22
A702906-1217
A702906-1217
M20x1,5-6g
3/8-18 NPTF
35
12
24
A702906-1221
A702906-1221
M20x1,5-6g
1/2-14 NPTF
41
12
27
A702906-1613
A702906-1613
M24x1,5-6g
1/4-18 NPTF
24
14
27
A702906-1621
A702906-1621
M24x1,5-6g
1/2-14 NPTF
43
14
27
A702906-2026
A702906-2026
M30x2-6g
3/4-14 NPTF
46
16
36
A702906-2533
A702906-2533
M36x2-6g
1"-11 1/2 NPTF
53
18
41
A702906-3042
A702906-3042
M42x2-6g
1"1/4-11 1/2 NPTF
57
20
55
A702906-3848
A702906-3848
M52x2-6g
1"1/2-11 1/2 NPTF
59
22
60
SA702906-2526
SA702906-2526
M36x2-6g
3/4-14 NPTF
48
18
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702896 - STRAIGHT CONNECTOR BSPP ISO 1179-1 PORT - MALE DIN S
FOR Fittings
07.05.2024
B222 - Reducer, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
6004 - Reducers made of nickel plated brass (GAS- GAS)
DKC
27.11.2019
B217 - Reducer, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
I.2RMF - 3000 lbs Forged fittings NPT MALE / FEMALE HEXAGONAL REDUCERS Stai...
FG INOX
16.02.2017
G4MK4 Adapter - Female connector
Parker
31.05.2022
307206 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIS 60° CONE - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
107039 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
702391 - STRAIGHT CONNECTOR BSPP ISO 1179-1 PORT - MALE DIN L
FOR Fittings
07.05.2024
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
Quick- fit coupling male
Metalwork
21.07.2022
FGM Adapter - Thread expander / Adapter
Parker
31.05.2022
702951 - REDUCER STRAIGHT SWIVEL NUT DIN S - MALE DIN L
FOR Fittings
06.05.2024
702401 - STRAIGHT CONNECTOR NPTF FEMALE - MALE DIN L
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성