702588 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702588.prj},{NB=A702588-1622},{CODE=A702588-1622},{FILENAME=A702588-1622_01},{F=M24x1,5-6g},{F1=7/8-14 UNF-2A},{A=51},{B=21},{D=16},{CH=27},{CH1=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A702588-0611
A702588-0611
M14x1,5-6g
7/16-20 UNF-2A
38
17
11
16
17
A702588-0814
A702588-0814
M16x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
39
17
12
19
19
A702588-1014
A702588-1014
M18x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
42
18,5
12
19
22
A702588-1219
A702588-1219
M20x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
45
25
14
24
24
A702588-1619
A702588-1619
M24x1,5-6g
3/4-16 UNF-2A
46
21,5
14
24
30
A702588-1622
A702588-1622
M24x1,5-6g
7/8-14 UNF-2A
51
21
16
27
30
A702588-2027
A702588-2027
M30x2-6g
1"1/16-12 UN-2A
58
29,5
18,5
32
36
A702588-2533
A702588-2533
M36x2-6g
1"5/16-12 UN-2A
62
28,5
18,5
38
46
A702588-3041
A702588-3041
M42x2-6g
1"5/8-12 UN-2A
66
30,5
18,5
48
50
A702588-3848
A702588-3848
M52x2-6g
1"7/8-12 UN-2A
72
37,5
18,5
55
60
SA702588-1214
SA702588-1214
M20x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
45
22
12
19
24
SA702588-1614
SA702588-1614
M24x1,5-6g
9/16-18 UNF-2A
47,5
21
12
24
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
202332 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
202309 - CONNECTOR SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 ...
FOR Fittings
07.05.2024
I.RFM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L FEMALE /...
FG INOX
16.02.2017
702247 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351...
FOR Fittings
06.05.2024
GEV-..LRK - Straight male adaptor fittings, taper thread sealing form C acc...
EXMAR
28.03.2023
Straight male stud couplings L/S-series, DIN 2353 Form A - Thread: metric f...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, L/S-series, ISO 8434-1-SWOSDS,...
VOSS
11.04.2023
Straight couplings, L-series, ISO 8434-1-S - Tube connector on both sides a...
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitwort...
VOSS
11.04.2023
Straight attachment studs with sealing cone, L-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
MSGRM, M - Full Metal Connector MSGRM, M
REIKU
01.03.2024
Model 5428 - Orientable male union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성