카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
69CC - Cast iron solid wheels, ball bearing bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
69 - CAST IRON SOLID WHEELS
Cast iron solid wheels
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie69/69wheels/69_cc_asmtab.prj},{NB=692103},{COD=692103},{D=125},{F=40},{DD=20},{L=43},{LL=47},{M=15.5},{SL=1200},{RR=350},{LC=700},{W=1.67},{INFO=Catalogue},{PPATH=69_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
692122
692122
100
38
15
40
42
13.0
900
300
600
1.33
692102
692102
100
38
20
40
42
13.0
900
300
600
1.28
692103
692103
125
40
20
43
47
15.5
1200
350
700
1.67
692104
692104
150
50
20
56
47
14.0
1500
500
1200
2.46
692106
692106
200
50
20
56
52
15.0
1900
600
1400
3.64
692126
692126
200
50
25
56
52
15.0
1900
600
1400
3.57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성