피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NLX - Solid polyamide 6 wheels, stainless steel swivel bolt hole bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, ss standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68nlx/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=685806},{BR=1},{COD=685806},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=236},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=685806},{COD2=686006},{L=60},{VER=6},{TG=0},{W=1.93},{DFA=12},{INFO=Technical description},{PPATH=srfp_nlx_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
685801
685801
CB
80
30
107
73
12
40
180
0.50
685802
685802
CB
100
30
128
73
12
35
200
0.61
685803
685803
CB
125
38
156
73
12
37
220
0.79
685804
685804
CB
150
45
188
102
20
56
300
1.45
685805
685805
CB
175
45
212
102
20
56
300
1.61
685806
685806
CB
200
50
236
102
20
56
300
1.93
685901
685901
CRX
80
30
107
73
12
40
180
0.52
685902
685902
CRX
100
30
128
73
12
35
200
0.61
685903
685903
CRX
125
38
156
73
12
37
220
0.81
685904
685904
CRX
150
45
188
102
20
56
300
1.63
685905
685905
CRX
175
45
212
102
20
56
300
1.73
685906
685906
CRX
200
50
236
102
20
56
300
2.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성