您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN319-E-NBR - 球形旋钮 DIN 319 形式 E 由橡胶 NBR 制成,带螺纹
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 319
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din319/kk_din319_nbr_form_e.prj},{NB=66452506},{ARTNR=66452506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer NBR, schwarz, Shorehärte 75° ±5° A, Gewindebuchse: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{HW=-},{AUSF=E: mit verzinkter Stahlgewindebuchse},{D1=25},{D2=M6},{D6=15},{H=22.5},{T3=9.0},{GEW=21.0},{DD2=6},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D6
d6
[mm]
H
h
[mm]
T3
t3
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66451604
66451604
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
16
M4
8
15.0
6.0
4.0
40169991
66452005
66452005
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
20
M5
12
18.0
7.5
11.0
40169991
66452006
66452006
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
不包括在DIN 319中
E:带镀锌钢螺纹衬套
20
M6
12
18.0
7.5
10.0
40169991
66452506
66452506
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
25
M6
15
22.5
9.0
21.0
40169991
66452508
66452508
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
不包括在DIN 319中
E:带镀锌钢螺纹衬套
25
M8
15
22.5
9.0
19.0
40169991
66453208
66453208
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
32
M8
18
29.0
12.0
42.0
40169991
66453210
66453210
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
不包括在DIN 319中
E:带镀锌钢螺纹衬套
32
M10
18
29.0
12.0
38.0
40169991
66454010
66454010
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
-
E:带镀锌钢螺纹衬套
40
M10
22
37.0
15.0
80.0
40169991
66454012
66454012
黑色橡胶
弹性体NBR,黑色,邵氏硬度75°±5°A,螺纹套...
不包括在DIN 319中
E:带镀锌钢螺纹衬套
40
M12
22
37.0
15.0
76.0
40169991
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表