카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65ESD SF PT - ESD 'TR' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, aluminium centre,swivel top plate bracket PT
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
65ESD - ESD TR POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
65ESD PT
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie65esd/65esd_pt/65esd_sf_pt_asmtab.prj},{NB=658604ESDSF/PT},{COD=658604ESD},{D=150},{F=40},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=480},{LC2=380},{TG=0},{DD=20},{L1=80},{W=2.19},{INFO=Technical description},{PPATH=65esd_sf_pt_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
658604ESDSF/PT
658604ESD
150
40
200
140x110
105x80
11
70
480
380
2.19
658614ESDSF/PT
658614ESD
160
50
205
140x110
105x80
11
70
640
510
2.53
658606ESDSF/PT
658606ESD
200
50
250
140x110
105x80
11
70
680
540
2.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성