您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
63/83/103 硬化钢表面齿形链 - 63/83/103 Series
利来链条
塑料侧弯平顶链
63/83/103
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/63_83_103/63_83_103_asmtab.prj},{NB=63-CY},{CM=63-CY},{SERIES=Sideflex Safety Finger Chain},{PN=63/83/103 Sideflex Chain With Carbon Steel Top},{APPLICATION=Widely used in various kinds of conveying becuase of the high friction resistance. It can also be used in high temperature enviroment.},{MATERIAL=White polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C.},{SM=Carbon steel},{PM=Stainless steel},{W=63},{WEIGHT=2.1},{P=25.4},{PD=4},{RBR=100},{MTR=R150},{N=1250},{PPATH=assembly/63_83_103_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SM
表面材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
P
[mm]
PD
销轴直径
[mm]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
MTR
最小转弯半径
[mm]
N
工作载荷
[N]
63-CY
63-CY
齿形链系列
63/83/103 硬化钢表面齿形链
此产品耐高温,耐摩擦,广泛适用于各类输送
白色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°...
碳钢
冷轧奥氏体不锈钢
63
2.1
25.4
4
100
R150
1250
83-CY
83-CY
齿形链系列
63/83/103 硬化钢表面齿形链
此产品耐高温,耐摩擦,广泛适用于各类输送
白色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°...
碳钢
冷轧奥氏体不锈钢
83
2.4
33.5
6
100
R160
2100
103-2CY
103-2CY
齿形链系列
63/83/103 硬化钢表面齿形链
此产品耐高温,耐摩擦,广泛适用于各类输送
白色聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°...
碳钢
冷轧奥氏体不锈钢
103
2.8
35.5
6
100
R150
2800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表