카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
62ESD SF P - ESD 'TR Roll' polyurethane wheels, electrical resistance <10^9 Ohm, swivel top plate bracket P
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
62ESD - ESD TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
62ESD P
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie62esd/62esd_p/62esd_sf_p_asmtab.prj},{NB=628513ESDSF/P},{BR=2},{D=125},{F=40},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=44},{O=123},{LC=280},{LC2=280},{DD=20},{L1=65},{COD1=627613ESD},{COD2=628513ESD},{COD3=627213ESD},{L=40},{DFA=8},{L2=45},{BVER=3},{PPATH=62esd_p_asmtpl.prj},{W=1.26},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
628512ESDSF/P
628512ESD
100
40
138
100x85
80x60
9
46
240
240
0.85
628513ESDSF/P
628513ESD
125
40
161
100x85
80x60
9
44
280
280
1.26
628514ESDSF/P
628514ESD
160
50
205
140x110
105x80
11
70
440
440
2.11
628516ESDSF/P
628516ESD
200
50
250
140x110
105x80
11
70
560
560
2.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성