5737 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5737.prj},{NB=5737 4.000},{J21=5737 4.000},{A21=4},{A3=0.700},{A8=3.400},{B1=7.500},{B2=21.000},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9057370040000},{ID12100=0},{A6=3.240},{B4=1.400},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=36.700},{D1=3},{D3=40},{D4=15.000},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE S-POW,TAP-GBO M 4 DIN 371 UN40 C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057370040000.dxf},{ID10003=9057370040000.stp},{ID10004=9057370040000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5737 2.000
5737 2.000
S GEWINDEBOHRER
HSSE S-POW,TAP-GBO M 2 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
2
0.400
ISO2/6H
2.100
4.500
13.500
45
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
R
0.003
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
5737 3.000
5737 3.000
S GEWINDEBOHRER
HSSE S-POW,TAP-GBO M 3 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
ISO2/6H
2.700
6.000
18.000
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
5737 4.000
5737 4.000
S GEWINDEBOHRER
HSSE S-POW,TAP-GBO M 4 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
ISO2/6H
3.400
7.500
21.000
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.008
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
5737 5.000
5737 5.000
S GEWINDEBOHRER
HSSE S-POW,TAP-GBO M 5 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
ISO2/6H
4.900
8.500
25.000
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5737 6.000
5737 6.000
S GEWINDEBOHRER
HSSE S-POW,TAP-GBO M 6 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
ISO2/6H
4.900
11.000
30.000
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.016
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5737 8.000
5737 8.000
S GEWINDEBOHRER
HSSE S-POW,TAP-GBO M 8 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
ISO2/6H
6.200
14.000
35.000
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
R
0.032
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
5737 10.000
5737 10.000
S GEWINDEBOHRER
HSSE S-POW,TAP-GBO M10 DI...
GG
HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
ISO2/6H
8.000
16.000
39.000
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
R
0.001
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表