5717 - DIN 376 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5717.prj},{NB=5717 6.000},{J21=5717 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=3.400},{B1=11.000},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.011},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9057170060000},{ID12100=0},{A6=4.920},{B4=2.000},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=68.200},{D1=3},{D3=40},{D4=22.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E VAP-GBO M 6 DIN376 UN40 POWERTAP},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057170060000.dxf},{ID10003=9057170060000.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5717 3.000
5717 3.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M 3 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
3
0.500
ISO2/6H
1.800
6.000
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
2.200
h9
R
0.004
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00222105
ZYL21F2200,000h$09
5717 4.000
5717 4.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M 4 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
4
0.700
ISO2/6H
2.100
7.500
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00282105
ZYL21F2800,000h$09
5717 5.000
5717 5.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M 5 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
5
0.800
ISO2/6H
2.700
8.500
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.007
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
5717 6.000
5717 6.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M 6 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
6
1.000
ISO2/6H
3.400
11.000
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.011
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
5717 8.000
5717 8.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M 8 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
8
1.250
ISO2/6H
4.900
14.000
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.024
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5717 10.000
5717 10.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M10 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
10
1.500
ISO2/6H
5.500
16.000
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
R
0.033
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
5717 12.000
5717 12.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M12 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
18.500
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
R
0.055
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
5717 16.000
5717 16.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M16 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
20.000
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
R
0.091
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
5717 20.000
5717 20.000
GEWINDEBOHRER
HSS-E VAP-GBO M20 DIN376 ...
GG
HSS-E
DIN 376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
25.000
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
R
0.197
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성