550B Single 4 Bolts - SADDLE
ELYSEE
Saddles
Single Reinforced
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/saddles/single_reinforced/550b_4bolts.prj},{NB=550B07506(400)},{CODE=550B07506},{LOD=400},{S=75 X 2”},{B=M8 X 50},{WD=122.5},{H=78.0},{L=97.0},{D=75},{THN=7.00},{G=2},{N=4},{RX=59.614},{W=435.9},{MAT=Polypropylene},{PN=12.5},{PU=45},{SN1=12.730},{SN2=13},{KN=5.30},{GEW=8.00},{LB=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
B
Nuts & Bolts
ⁿ/ₐ
WD
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
G
[인치]
N
Number of bolts
ⁿ/ₐ
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
550B45001
550B45001
50 X ½"
M8 X 40
95.0
44.5
66.0
50
1/2
4
180.9
Polypropylene
16.0
100
550B45002
550B45002
50 X ¾"
M8 X 40
95.0
48.0
66.0
50
3/4
4
210.0
Polypropylene
16.0
100
550B45003
550B45003
50 X 1"
M8 X 40
95.0
51.5
66.0
50
1
4
190.0
Polypropylene
16.0
100
550B45004
550B45004
50 X 1 ¼”
M8 X 40
95.0
54.5
66.0
50
1 1/4
4
199.2
Polypropylene
12.5
100
550B46301
550B46301
63 X ½"
M8 X 40
111.0
51.5
60.0
63
1/2
4
187.9
Polypropylene
16.0
80
550B46302
550B46302
63 X ¾"
M8 X 40
111.0
55.0
60.0
63
3/4
4
191.1
Polypropylene
16.0
80
550B46303
550B46303
63 X 1"
M8 X 40
111.0
59.0
60.0
63
1
4
196.9
Polypropylene
16.0
80
550B46304
550B46304
63 X 1 ¼”
M8 X 40
111.0
63.0
77.0
63
1 1/4
4
235.3
Polypropylene
12.5
70
550B46305
550B46305
63 X 1 ½”
M8 X 40
111.0
63.0
77.0
63
1 1/2
4
318.9
Polypropylene
12.5
70
550B07501
550B07501
75 X ½”
M8 X 50
122.5
59.0
72.0
75
1/2
4
256.0
Polypropylene
16.0
65
550B07502
550B07502
75 X ¾”
M8 X 50
122.5
62.0
72.0
75
3/4
4
237.6
Polypropylene
16.0
65
550B07503
550B07503
75 X 1”
M8 X 50
122.5
65.0
72.0
75
1
4
242.6
Polypropylene
16.0
65
550B07504
550B07504
75 X 1 ¼”
M8 X 50
121.5
67.0
84.0
75
1 1/4
4
278.5
Polypropylene
12.5
60
550B07505
550B07505
75 X 1 ½”
M8 X 50
121.5
68.0
84.0
75
1 1/2
4
286.5
Polypropylene
12.5
60
550B07506
550B07506
75 X 2”
M8 X 50
122.5
78.0
97.0
75
2
4
435.9
Polypropylene
12.5
45
550B09003
550B09003
90 X 1”
M8 X 60
143.5
76.0
104.0
90
1
4
436.1
Polypropylene
16.0
40
550B09004
550B09004
90 X 1 ¼”
M8 X 60
143.5
80.0
104.0
90
1 1/4
4
453.4
Polypropylene
12.5
40
550B09005
550B09005
90 X 1 ½”
M8 X 60
143.5
82.0
104.0
90
1 1/2
4
446.9
Polypropylene
12.5
35
550B09006
550B09006
90 X 2”
M8 X 60
143.5
87.0
103.0
90
2
4
491.4
Polypropylene
12.5
35
550B11001
550B11001
110 X ½”
M8 X 60
167.0
83.0
115.0
110
1/2
4
544.4
Polypropylene
16.0
30
550B11002
550B11002
110 X ¾”
M8 X 60
167.0
85.0
115.0
110
3/4
4
533.0
Polypropylene
16.0
30
550B11003
550B11003
110 X 1”
M8 X 60
167.0
87.0
115.0
110
1
4
537.1
Polypropylene
16.0
30
550B11004
550B11004
110 X 1 ¼”
M8 X 60
167.0
92.0
116.0
110
1 1/4
4
549.4
Polypropylene
12.5
30
550B11005
550B11005
110 X 1 ½”
M8 X 60
167.0
93.0
116.0
110
1 1/2
4
569.4
Polypropylene
12.5
30
550B11006
550B11006
110 X 2”
M8 X 60
167.0
96.0
115.0
110
2
4
588.4
Polypropylene
12.5
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성