피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
5508 - C-type Buckle
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Retaining Ring
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/retaining-ring/a_5508.prj},{NB=5508.061},{ROHS=YES},{PA=A},{MA=彈簧鋼},{ST=鍍層-黑},{NO=6},{D1=6.7},{T=0.40},{B=0.70},{A=1.60},{D0=0.80},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
NO
Applicable hole diameter
ⁿ/ₐ
D1
outer diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
5508.061
5508.061
YES
5508
spring steel
Plating - Black
6
6.7
0.40
5508.071
5508.071
YES
5508
spring steel
Plating - Black
7
7.7
0.40
5508.081
5508.081
YES
5508
spring steel
Plating - Black
8
8.8
0.40
5508.091
5508.091
YES
5508
spring steel
Plating - Black
9
9.8
0.60
5508.101
5508.101
YES
5508
spring steel
Plating - Black
10
10.7
1.00
5508.111
5508.111
YES
5508
spring steel
Plating - Black
11
11.8
1.00
5508.121
5508.121
YES
5508
spring steel
Plating - Black
12
13.0
1.00
5508.131
5508.131
YES
5508
spring steel
Plating - Black
13
14.1
1.00
5508.141
5508.141
YES
5508
spring steel
Plating - Black
14
15.1
1.00
5508.151
5508.151
YES
5508
spring steel
Plating - Black
15
16.2
1.00
5508.161
5508.161
YES
5508
spring steel
Plating - Black
16
17.3
1.00
5508.171
5508.171
YES
5508
spring steel
Plating - Black
17
18.3
1.00
5508.181
5508.181
YES
5508
spring steel
Plating - Black
18
19.5
1.00
5508.191
5508.191
YES
5508
spring steel
Plating - Black
19
20.5
1.00
5508.201
5508.201
YES
5508
spring steel
Plating - Black
20
21.5
1.00
5508.211
5508.211
YES
5508
spring steel
Plating - Black
21
22.5
1.00
5508.221
5508.221
YES
5508
spring steel
Plating - Black
22
23.5
1.00
5508.241
5508.241
YES
5508
spring steel
Plating - Black
24
25.9
1.20
5508.251
5508.251
YES
5508
spring steel
Plating - Black
25
26.9
1.20
5508.261
5508.261
YES
5508
spring steel
Plating - Black
26
27.9
1.20
5508.281
5508.281
YES
5508
spring steel
Plating - Black
28
30.1
1.20
5508.301
5508.301
YES
5508
spring steel
Plating - Black
30
32.1
1.20
5508.321
5508.321
YES
5508
spring steel
Plating - Black
32
34.4
1.20
5508.341
5508.341
YES
5508
spring steel
Plating - Black
34
36.5
1.50
5508.351
5508.351
YES
5508
spring steel
Plating - Black
35
37.8
1.50
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성