slovenčina
English
550 M10/M12 PUEL - Swivel castor
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Designer Castors Series 550 up to max. 100 kg
550-PUEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/designer_castors_series_550/550_puel/550_m_puel_asmtab.prj},{NB=550 M10 75 PUEL},{ORDERNO=550 M10 75 PUEL},{WDAB=75x18+18},{LC=70},{H=90},{TH=M10x15},{SR=60.5},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{PPATH=../550_pu/550_m_pu/550_m_pu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TH
Thread
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
550 M10 65 PUEL
550 M10 65 PUEL
65x14+14
70
79
M10x15
52.5
Nylon plain bearing
550 M12 65 PUEL
550 M12 65 PUEL
65x14+14
70
79
M12x15
52.5
Nylon plain bearing
550 M10 75 PUEL
550 M10 75 PUEL
75x18+18
70
90
M10x15
60.5
Nylon plain bearing
550 M12 75 PUEL
550 M12 75 PUEL
75x18+18
70
90
M12x15
60.5
Nylon plain bearing
550 M10 100 PUEL
550 M10 100 PUEL
100x20+20
70
119
M10x15
81.0
Nylon plain bearing
550 M12 100 PUEL
550 M12 100 PUEL
100x20+20
100
119
M12x15
81.0
Nylon plain bearing
550 M12 125 PUEL
550 M12 125 PUEL
125x20+20
100
149
M12x15
102.5
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성