카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 823 - 5.4 lifgo® hp ZA 1
LEANTECHNIK
lifgo hp Gearbox
5.4 lifgo hp
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_hp/5_4_lifgo_hp/501_823_54_lifgo_hp_za1.prj},{NB=501 823_5.4 lifgo hp-ZA1},{IDNR=501 823_5.4 lifgo hp-ZA1},{CNSORDERNO=501 823},{BEZ=5.4 lifgo hp-ZA1},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=156.0},{B1=75},{C=160},{D=130},{E=130},{E1=120},{E2=25},{E3=25},{F=5.0},{G=60},{G1=106.5},{G2=13},{H=166 H7 tief 3},{H1=130},{I=160},{I1=108},{J=55 h7},{K=80},{L=82},{M=70},{N=5.0},{P=6 H7 tief 10},{R=4 tief 5},{S=M12 tief 25},{S1=M12 tief 13},{SW=6},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=120},{W=43},{X=M4 tief 8},{EC=0.20},{CNSMASSEXACT=28.10},{INFOPAGE=lifgo_hp},{CNSORDERNOHELP=501 823}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
B1
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
E1
Height
[mm]
E2
Height
[mm]
E3
Height
[mm]
F
Height
[mm]
G
Height
[mm]
G1
Height
[mm]
G2
Length
[mm]
H
Diameter ø
[mm]
H1
Diameter ø
[mm]
I
Diameter ø
[mm]
I1
Diameter ø
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
L
Length
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
P
Diameter ø
[mm]
R
Diameter ø
[mm]
S
Thread
[mm]
S1
Thread
[mm]
SW
Key-width
[mm]
T
Thread
[mm]
U
Lube hole
[mm]
U1
Lube hole
[mm]
V
Length
[mm]
W
Height
[mm]
X
Thread
[mm]
EC
Eccentric
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
501 823_5.4 lifgo hp-ZA1
501 823
5.4 lifgo hp-ZA1
180
156.0
75
160
130
130
120
25
25
5.0
60
106.5
13
166 H7 deep 3
130
160
108
55 h7
80
82
70
5.0
6 H7 deep 10
4 deep 5
M12 deep 25
M12 deep 13
6
M10 deep 20
M10x1 deep 10
M6 deep 5
120
43
M4 deep 8
0.20
28.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성