카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 445 - 5.1 SHB1 short version-6bar
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Stepless holding brake
Stepless holding brake
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/shb/shb1/51_shb1_445.prj},{NB=501 445_5.1 lifgo SHB1},{CNSORDERNO=501 445},{BEZ=5.1 lifgo SHB1},{INFO=Info PDF},{V=6 bar},{A=130},{B=120},{C=59},{D=98},{E=96},{F=M16 deep 28},{G=30},{H=20.7},{I=26},{J=G 1/8 deep 9,5 Anschluss Ma=12Nm},{K=M8},{L=79.4},{M=BES516-3005-G-E4-C-PU-05},{N=25},{O=62 +/-0,1},{P=29.5},{Q=1},{R=3},{S=15},{T=27},{U=15},{NH=3000},{OPMIN=6},{OPMAX=8},{ST=490},{MAXG=2},{AT=-10 bis +60},{AC=0,135},{DM=Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4},{CNSMASSEXACT=4.95},{INFOPAGE=shb1},{CNSORDERNOHELP=501 445}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Length
[mm]
E
Width
[mm]
F
Thread
[mm]
G
Length
[mm]
H
Height
[mm]
I
Length
[mm]
J
Thread
[인치]
K
Thread
[mm]
L
Width
[mm]
M
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
[mm]
N
Length
[mm]
O
Height
ⁿ/ₐ
P
Height
[mm]
Q
Height
[mm]
R
Height
[mm]
S
Length
[mm]
T
Length
[mm]
U
Height
[mm]
NH
Nominal holding force
[N]
OPMIN
Opening pressure
[bar]
OPMAX
Opening pressure
[bar]
ST
Rigidity
[N/μm]
MAXG
Max. Sliding speed
[m/s]
AT
Ambient temperature
[°C]
AC
Air consumption per circuit in standard liters at
[mm]
DM
Print media
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
501 445_5.1 lifgo SHB1
501 445
5.1 lifgo SHB1
6 bar
130
120
59
98
96
M16 deep 28
30
20.7
26
G 1/8 deep 9.5 connection...
M8
79.4
BES516-3005-G-E4-C-PU-05
25
62 +/-0,1
29.5
1
3
15
27
15
3000
6
8
490
2
-10 to +60
0,135
Compressed air compressed...
4.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성