50.1xx PA/Rzzzz - PERFECT NPT reduced
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
PERFECT NPT reduced
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/perfect_npt_reduziert_50_1xx_pa_rzzzz/50_1xx_pa_npt_r.prj},{NB=50.112 PA/RSW},{L=15.0},{SW1=27},{SW2=27},{H=47.5},{STGEW=13.6},{PACK=100},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{ND=21.336},{H1=6.1},{A2=25.800},{SWH=12.500},{A3=22.000},{R1=5.000},{H2=7.9},{H3=6.0},{H4=15.0},{NPT=21.550},{NPT2=20.800},{HH=12.000},{R2=1.500},{R3=0.890},{EF003712=1.814},{EF000368=15.0},{EF000177=27},{EF005466=7},{EF000116=9005},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=50.112 PA/RSW},{A=NPT 1/2\"},{C=7 - 12},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=CR/NBR},{MATO=},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=UL 514B},{ZUL2=USR/CNR},{ARTNR1=50.112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard 2
ⁿ/ₐ
50.138 PA/R
50.138 PA/R
NPT 3/8"
3 - 7
15.0
22
22
44.5
9.6
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.138PAR7035
50.138PAR7035
NPT 3/8"
3 - 7
15.0
22
22
44.5
9.6
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.138 PA/RSW
50.138 PA/RSW
NPT 3/8"
3 - 7
15.0
22
22
44.5
9.6
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.11213 PA/R
50.11213 PA/R
NPT 1/2"
5 - 9
14.5
24
24
45.0
10.9
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.11213PAR7035
50.11213PAR7035
NPT 1/2"
5 - 9
14.5
24
24
45.0
10.9
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.11213 PA/RSW
50.11213 PA/RSW
NPT 1/2"
5 - 9
14.5
24
24
45.0
10.9
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.112 PA/R
50.112 PA/R
NPT 1/2"
7 - 12
15.0
27
27
47.5
13.6
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.112PAR7035
50.112PAR7035
NPT 1/2"
7 - 12
15.0
27
27
47.5
13.6
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.112 PA/RSW
50.112 PA/RSW
NPT 1/2"
7 - 12
15.0
27
27
47.5
13.6
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.134 PA/R
50.134 PA/R
NPT 3/4"
9 - 16
15.0
33
33
52.0
24.2
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.134PAR7035
50.134PAR7035
NPT 3/4"
9 - 16
15.0
33
33
52.0
24.2
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.134 PA/RSW
50.134 PA/RSW
NPT 3/4"
9 - 16
15.0
33
33
52.0
24.2
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.110 PA/R
50.110 PA/R
NPT 1"
12 - 20
18.0
42
42
60.5
44.3
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.110PAR7035
50.110PAR7035
NPT 1"
12 - 20
18.0
42
42
60.5
44.3
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.110 PA/RSW
50.110 PA/RSW
NPT 1"
12 - 20
18.0
42
42
60.5
44.3
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.114 PA/R
50.114 PA/R
NPT 1 1/4"
20 - 26
18.0
53
53
69.5
84.1
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
CR/NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.114PAR7035
50.114PAR7035
NPT 1 1/4"
20 - 26
18.0
53
53
69.5
84.1
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
CR/NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
50.114 PA/RSW
50.114 PA/RSW
NPT 1 1/4"
20 - 26
18.0
53
53
69.5
84.1
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
CR/NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성