카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4685734 - Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/4685734.prj},{NB=4685734},{BMENB=4685734},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/39/23/4685734.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/39/23/4685734.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, Operating voltage 10…30 VDC, For T-groove cylinders without mounting accessories, Optional accessories for mounting on other cylindrical housings., One-hand mounting possible, Tool for fine adjustment and stopper for direct mounting on the sensor, Stable mounting, Optimally suited for monitoring two switching points on a cylinder, No Y-splitter required, Magneto-resistive sensor, 2x NO contacts, PNP output, DC 4‐wire, 10…30 VDC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4685734
4685734
Magnetic Field Sensor, Fo...
Magnetic Field Sensor, Fo...
4047101195439
Turck
BIM-UNT-0,1-UNT-2AP6X3-H1...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성