카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
46240 - Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders
Turck
Sensors
magnetic20field20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/magnetic20field20sensors/46240.prj},{NB=46240},{BMENB=46240},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a5/f3/46240.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/a5/f3/46240.png},{DESCSHORT=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders},{DESCLONG=Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, Operating voltage 10…30 VDC, Cable length 2 m, Rectangular, height 16 mm, Active face in front, Plastic, PA12‐GF30, Magnetic-inductive sensor, DC 3‐wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection},{EAN=4047101157635},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BIM-PST-AP6X},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/46240},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/46240}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
46240
46240
Magnetic Field Sensor, Fo...
Magnetic Field Sensor, Fo...
4047101157635
Turck
BIM-PST-AP6X
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성