402514 - STRAIGHT MALE BSP - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/4_flanges/402514.prj},{NB=A402514-2526},{CODE=A402514-2526},{FILENAME=A402514-2526_00},{F=G3/4-14 A GAS},{A=57,15},{B=27,76},{C=13},{I=21},{I1=54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
A402514-1217
A402514-1217
G3/8-19 A GAS
40,49
18,24
9
15
38
A402514-1221
A402514-1221
G1/2-14 A GAS
40,49
18,24
9
15
40
A402514-1226
A402514-1226
G3/4-14 A GAS
40,49
18,24
9
15
43
A402514-1921
A402514-1921
G1/2-14 A GAS
50,8
23,8
11
17
44
A402514-1926
A402514-1926
G3/4-14 A GAS
50,8
23,8
11
17
47
A402514-1933
A402514-1933
G1"-11 A GAS
50,8
23,8
11
17
49
A402514-2526
A402514-2526
G3/4-14 A GAS
57,15
27,76
13
21
54
A402514-2533
A402514-2533
G1"-11 A GAS
57,15
27,76
13
21
56
A402514-2542
A402514-2542
G1"1/4-11 A GAS
57,15
27,76
13
21
56
A402514-3233
A402514-3233
G1"-11 A GAS
66,68
31,75
15
24
61
A402514-3242
A402514-3242
G1"1/4-11 A GAS
66,68
31,75
15
24
61
A402514-3248
A402514-3248
G1"1/2-11 A GAS
66,68
31,75
15
24
63
A402514-3842
A402514-3842
G1"1/4-11 A GAS
79,38
36,5
17
27
65
A402514-3848
A402514-3848
G1"1/2-11 A GAS
79,38
36,5
17
27
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
402019 - STRAIGHT MALE BSP - SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
402745 - STRAIGHT SAE FLANGE 6000 PSI WITH BSPP FEMALE PORT
FOR Fittings
06.06.2024
402240 - STRAIGHT SAE FLANGE 3000 PSI WITH BSPP FEMALE PORT
FOR Fittings
06.06.2024
407541 - 90° MALE BSP - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
AFS / AFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP
HAVIT
21.12.2023
PFF-G EO - SAE Straight 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
402701 - STRAIGHT MALEDIN S SERIES - SAE 6000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
PAFG-G EO - SAE Vollflansche mit BSPP 60 Anschluss
Parker
31.05.2022
402503 - STRAIGHT MALE JIC - SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
402547 - BRAZE OR WELD-ON COUNTERPAD SAE 6000 PSI FLANGE METRIC THREAD
FOR Fittings
06.06.2024
DKOR ( ISO12151-1 / ISO 8434-6) - BSP Females 60° Cone with O- Ring
VOSS
13.03.2024
402536 - BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
WA Complete Part 6000psi - Weld adapter connection | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
19.04.2024
Connecting flange coupling SAE flange 6000 psi ZAKO single parts - High pre...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성