피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
40 Type - 40 type bracket
EMC
frl
Bracket
Powered by
CAD모델 선택
{emc/frl/bracket/40-type.prj},{NB=B340},{SERIES=B},{TYPE=340},{A=53.000},{B=40.000},{C=38.000},{D=31.200},{F=23.000},{H=4.500},{J=35.000},{K=1.500},{L=8.000},{M=19.000},{N=6.500},{R=3.250},{T=2.000},{H1=7.500},{H2=13.000},{H3=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
[mm]
TYPE
Type
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
B240
B
240
40.000
27.000
33.000
27.000
18.000
4.500
26.000
3.000
8.400
14.000
5.400
2.700
2.300
10.000
8.500
8.500
B340
B
340
53.000
40.000
38.000
31.200
23.000
4.500
35.000
1.500
8.000
19.000
6.500
3.250
2.000
7.500
13.000
15.000
B440
B
440
70.000
54.000
49.000
40.000
30.000
5.500
47.000
2.000
10.500
18.400
8.500
4.250
2.000
10.000
17.500
20.500
B640
B
640
90.000
66.000
64.000
52.000
43.000
6.500
60.000
2.000
13.000
29.000
11.000
5.500
2.000
8.000
23.500
25.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성