"3V" Section 1 Groove - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
3V QD Sheaves
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/3v_qd_sheaves/1_groove_3v_asmtab.prj},{NB=1-3V4.50-S-1/2},{OD=4.50},{DD=4.45},{PREW=11},{L=1.250},{TYPEHELP=6},{HELP=3},{BOLTLENGTH=1.250},{BOLTHELP=0.6200},{BOLTHELP1=0.1200},{WASHERHELP=0.5600},{WASHERHELP1=0.06000},{A=0.3500},{B=1.8710},{C=0.3500},{D=4.500},{DM=0.000},{D1=0.000},{D2=3.300},{D3=0.00000},{D4=0.000},{F=0.68750},{G=0.1690},{J=0.3440},{K=0.00000},{BC=2.2500},{NDM=0.25000},{KDM=0.19600},{RAD=38},{RAD1=0.000},{CHAMFER=0.03125000},{DRILL=0.28125000},{TL=0.60000},{CB=0.28125000},{X=0.000},{Y=0.000},{X1=0.000},{X2=0.000},{S1=0.12500},{S2=0.03125},{PNH=1-3V4.50},{H=5/8},{TYPE=11B},{BT=SH},{E=1/16},{WT=2.2},{SETSCREW=1/4-20UNC},{MT=S},{BUSHB=1/2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
OD
O.D.
[Inch]
DD
Datum Dia.
[Inch]
PN
Part Numer
ⁿ/ₐ
H
[Inch]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BT
Bushing Type
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
E
[Inch]
WT
Weight
[lbs]
FF
F
[Inch]
1-3V2.20
2.20
2.15
1-3V2.20-1/2
1 1/64
10B
JA
1.000
45/64
0.8
1.185
1-3V2.35
2.35
2.30
1-3V2.35-1/2
1 1/64
10B
JA
1.000
45/64
0.85
1.184
1-3V2.50
2.50
2.45
1-3V2.50-1/2
1 1/64
10B
JA
1.000
45/64
0.92
1.184
1-3V2.65
2.65
2.60
1-3V2.65-1/2
29/64
6B
JA
1.000
9/64
0.5
11/16
1-3V2.80
2.80
2.75
1-3V2.80-1/2
29/64
6B
JA
1.000
9/64
0.7
11/16
1-3V3.00
3.00
2.95
1-3V3.00-1/2
29/64
6B
JA
1.000
9/64
0.7
3/4
1-3V3.15
3.15
3.10
1-3V3.15-1/2
29/64
6B
JA
1.000
9/64
0.7
11/16
1-3V3.35
3.35
3.30
1-3V3.35-1/2
29/64
6B
JA
1.000
9/64
1.1
11/16
1-3V3.65
3.65
3.60
1-3V3.65-1/2
5/8
11B
SH
1.250
1/16
1.3
11/16
1-3V4.12
4.12
4.07
1-3V4.12-1/2
5/8
11B
SH
1.250
1/16
1.8
11/16
1-3V4.50
4.50
4.45
1-3V4.50-1/2
5/8
11B
SH
1.250
1/16
2.2
11/16
1-3V4.75
4.75
4.70
1-3V4.75-1/2
5/8
11B
SH
1.250
1/16
2.2
11/16
1-3V5.00
5.00
4.95
1-3V5.00-1/2
5/8
11B
SH
1.250
1/16
2.9
11/16
1-3V5.30
5.30
5.25
1-3V5.30-1/2
5/8
11B
SH
1.250
1/16
3.3
11/16
1-3V5.60
5.60
5.55
1-3V5.60-1/2
5/8
11B
SH
1.250
1/16
3.7
11/16
1-3V6.00
6.00
5.95
1-3V6.00-1/2
5/8
11W
SH
1.250
1/16
3.9
11/16
1-3V6.50
6.50
6.45
1-3V6.50-1/2
5/8
11W
SH
1.250
1/16
4.9
11/16
1-3V6.90
6.90
6.85
1-3V6.90-1/2
5/8
11W
SH
1.250
1/16
5.5
0.688
1-3V8.00
8.00
7.95
1-3V8.00-1/2
11/16
6A
SDS
1.313
1/16
5.1
0.688
1-3V10.60
10.60
10.55
1-3V10.60-1/2
11/16
11A
SDS
1.313
1/16
8.6
0.688
1-3V14.00
14.00
13.95
1-3V14.00-1/2
13/16
11A
SK
1.875
1/4
15.3
0.812
1-3V19.00
19.00
18.95
1-3V19.00-1/2
29/32
3A
SK
1.875
5/32
18.3
13/16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表