피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
39372
Molex
Terminal Blocks
PCB Header
Eurostyle Pluggable
Powered by
CAD모델 선택
{molex/terminal_blocks/pcb_header/eurostyle_pluggable/39372.prj},{NB=393720006},{SHA256=gx/xRHdXwg8ln9SbmMBm30wqocwwVXSm3wFsnZaKjCA=},{INAME=00369__393720006},{PN=393720006},{DESC=7.50mm Beau Eurostyle Vertical PCB Header, Closed Ends, 6 Circuits},{CIRCUITS=6},{CURRENT=15.0},{EA=Vertical},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{PITCH=7.50},{TYPE=Euro Block}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
ⁿ/ₐ
CURRENT
Current - Maximum per Contact
[A]
EA
Entry Angle
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch - Mating Interface
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
393720002
393720002
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
2
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720003
393720003
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
3
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720004
393720004
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
4
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720005
393720005
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
5
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720006
393720006
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
6
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720007
393720007
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
7
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720008
393720008
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
8
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720009
393720009
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
9
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720010
393720010
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
10
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720011
393720011
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
11
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
393720012
393720012
7.50mm Beau Eurostyle Ver...
12
15.0
Vertical
1
Vertical
7.50
Euro Block
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성