您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
35A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/a_type/35a.prj},{NB=35A28_()},{TYPE=35A},{NOT=28},{NOTX=28.000},{DP=85.07},{DO=90},{T=4.3},{DR=5.080},{MAT=None},{MATC=},{SD=11},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
35A10
35A
10
30.82
25.74
25.74
35
4.3
无
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A11
35A
11
33.81
28.73
28.39
38
4.3
无
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A12
35A
12
36.80
31.72
31.72
41
4.3
无
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A13
35A
13
39.80
34.72
34.43
44
4.3
无
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A14
35A
14
42.81
37.73
37.73
47
4.3
无
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A15
35A
15
45.81
40.73
40.48
51
4.3
无
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A16
35A
16
48.82
43.74
43.74
54
4.3
无
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A17
35A
17
51.84
46.76
46.54
57
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A18
35A
18
54.85
49.77
49.77
60
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A19
35A
19
57.87
52.79
52.59
63
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A20
35A
20
60.89
55.81
55.81
66
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A21
35A
21
63.91
58.83
58.65
69
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A22
35A
22
66.93
61.85
61.85
72
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A23
35A
23
69.95
64.87
64.71
75
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A24
35A
24
72.97
67.89
67.89
78
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A25
35A
25
76.00
70.92
70.77
81
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A26
35A
26
79.02
73.94
73.94
84
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A27
35A
27
82.05
76.97
76.83
87
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A28
35A
28
85.07
79.99
79.99
90
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A30
35A
30
91.12
86.04
86.04
96
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A32
35A
32
97.18
92.10
92.10
102
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A33
35A
33
100.20
95.12
95.01
105
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A34
35A
34
103.23
98.15
98.15
109
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A35
35A
35
106.26
101.18
101.07
112
4.3
无
11
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
35A36
35A
36
109.29
104.21
104.21
115
4.3
无
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K35B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK35B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN35B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
35A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
40A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
25A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
ステンレスチェーン
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
KMH
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K35B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KANAローラチェーン
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
NK35-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
35SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表